Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFKL52-EE-SF
B(mm) | 155 | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 55 | L(mm) | 205 | Peso/Unità(kg) | 4.3 |
Si trova sulla pagina di Carrelli LFKL..-EE-SF, carrello compatto, versione larga, lunga, senza gioco, design resistente alla corrosione disponibile, il codice articolo è il seguente: LFKL52-EE-SF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFKL52-EE-SF.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali