Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AB.W10 |
AB.W16 |
AB.W20 |
AB.W25 |
AB.W30 |
AB.W40 |
AB.W50 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (mm) | B (mm) | jB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 22.5 | 10 | |||
7.70 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22.5 | 10 | |||
7.70 € | 1 | 12 giorni | 20 | 22.5 | 10 | |||
9.26 € | 1 | 7 giorni | 25 | 37 | 10 | |||
9.27 € | 1 | 12 giorni | 30 | 37 | 21 | |||
9.26 € | 1 | 12 giorni | 45 | 37 | 21 | |||
8.94 € | 1 | 17 giorni | 50 | 37 | 10 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 45 | Peso/Unità(kg) | 0.02 |
Configura
Proprietà di base
d(mm)
B(mm)
jB(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali