Cuscinetti radiali assiali a sfere / unidirezionali / 543 / simili a DIN 711, ISO 104 / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54305
54306
54307
54309
54310
54311
54312
54314
54315
54316
54317
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Customs tariff — weight

79.40 €

1 Disponibile 4 giorni 205237.66000Reggispinta34500550000.34

96.15 €

1 Disponibile 4 giorni 256041.25700Reggispinta35500650000.49

100.13 €

1 Disponibile 4 giorni 306847.24850Reggispinta50000890000.665

157.80 €

1 Disponibile 3 giorni 358556.23800Reggispinta750001400001.28

194.50 €

1 Disponibile 4 giorni 409564.63550Reggispinta820001690001.89

249.90 €

1 Disponibile 4 giorni 4510572.63200Reggispinta1020002070002.65

281.35 €

1 Disponibile 4 giorni 5011070.63150Reggispinta1010002070002.75

430.22 €

1 Disponibile 4 giorni 5512580.42750Reggispinta1340002900003.96
-

479.78 €

1 Disponibile 3 giorni 6013587.27300---4.98

528.28 €

1 Disponibile 3 giorni 6514086.22460Reggispinta1600003600005.22
-

659.29 €

1 Disponibile 3 giorni 7015095.26000---6.41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg

Supporto tecnico