Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / KRR / collare di bloccaggio eccentrico / Exx-KRR / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E20-XL-KRR
E25-XL-KRR
E30-XL-KRR
E35-XL-KRR
E40-XL-KRR
E45-XL-KRR
E50-XL-KRR
E60-XL-KRR
E70-XL-KRR
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)

26.30 €

1 Disponibile 4 giorni 34.11280066001280066000.243.7

22.23 €

1 Disponibile 3 giorni -1400078001400078000.2544.5

33.78 €

1 Disponibile 4 giorni -207001130020700113000.448.5

28.78 €

1 Disponibile 4 giorni 37.7255001530025500153000.5751.3

47.57 €

1 Disponibile 4 giorni 42.9345001980034500198000.7556.5

57.35 €

1 Disponibile 4 giorni 42.9325002040032500204000.8556.5

48.97 €

1 Disponibile 3 giorni -37500232003750023200162.8

106.42 €

1 Disponibile 4 giorni 61.9560003600056000360001.8277.9

130.00 €

1 Disponibile 3 giorni 48.566000440006600044000266

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale / Reggispinta Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico