Alloggiamenti flangiati F5..-WA-L, quadrato, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F522-WA-L

Codice componente
F522-WA-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

647.13 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 100 diametro esterno(mm) 200 larghezza(mm) 128
Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile spessore(mm) 30
Larghezza della flangia(mm) 270 Altezza della flangia(mm) 270 Numero di fori di fissaggio 4
Dimensione delle viti di fissaggio M20 Peso(kg) 22.2

Si trova sulla pagina di Alloggiamenti flangiati F5..-WA-L, quadrato, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso, il codice articolo è il seguente: F522-WA-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F522-WA-L.

Supporto tecnico