Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RSRB13-117-L0 |
RSRB13-159-L0 |
RSRB15-92-L0 |
RSRB16-117-L0 |
RSRB16-159-L0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/Unità (kg) | d (mm) | Diametro pista puleggia tendicinghia D1 (mm) | Diametro esterno puleggia tendicinghia D2 (mm) | Tolleranza superiore (mm) | Tolleranza inferiore (mm) | Larghezza B (mm) | Larghezza pista puleggia tendicinghia BL (mm) | Larghezza puleggia tendicinghia C1 (mm) | Classificazione di carico dinamico di base, Cr radiale (°) | Classificazione di carico statico di base, C0r radiale (N) | Limite di carico a fatica, Cur radiale (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.5 | 13 | 101 | 117 | 0.08 | -0.05 | 18.3 | 25.4 | 36 | 9800 | 4750 | 248 | ||
29.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.7 | 13 | 139.7 | 159 | 0.08 | -0.05 | 18.3 | 25.4 | 36.5 | 9800 | 4750 | 248 | ||
23.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.31 | 15 | 76.2 | 92 | 0.08 | -0.05 | 14.4 | 22.2 | 31 | 7600 | 3700 | 193 | ||
31.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.5 | 16 | 101 | 117 | 0.26 | 0.13 | 18.3 | 25.4 | 36 | 9800 | 4750 | 248 | ||
26.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.7 | 16 | 139.7 | 159 | 0.26 | 0.13 | 18.3 | 25.4 | 36.5 | 9800 | 4750 | 248 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Pista della puleggia tendicinghia angolare a(N) | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Peso/Unità(kg)
d(mm)
Diametro pista puleggia tendicinghia D1(mm)
Diametro esterno puleggia tendicinghia D2(mm)
Tolleranza superiore(mm)
Tolleranza inferiore(mm)
Larghezza B(mm)
Larghezza pista puleggia tendicinghia BL(mm)
Larghezza puleggia tendicinghia C1(mm)
Classificazione di carico dinamico di base, Cr radiale(°)
Classificazione di carico statico di base, C0r radiale(N)
Limite di carico a fatica, Cur radiale(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali