Rulli per cinghia tonda / scanalatura semicircolare doppia / cuscinetto a sfere / lamiera d'acciaio / RSRD..-L0 / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSRD20-160-L0
RSRD25-150-L0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/Unità
(kg)
d
(mm)
Diametro pista puleggia tendicinghia D1
(mm)
Diametro esterno puleggia tendicinghia D2
(mm)
Larghezza B
(mm)
Larghezza pista puleggia tendicinghia BL
(mm)
Larghezza puleggia tendicinghia C1
(mm)
Classificazione di carico dinamico di base, Cr radiale
(°)
Classificazione di carico statico di base, C0r radiale
(N)
Limite di carico a fatica, Cur radiale
(N)

28.95 €

1 Disponibile 4 giorni 0.7520136.5155.817.713.517.5128006600345

31.90 €

1 Disponibile 4 giorni 0.8325133154211724140007800410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tolleranza superiore(mm) 0
Tolleranza inferiore(mm) -0.01

Supporto tecnico