Pulegge tenditrici RSRA..-L0, per cinghie a V secondo DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 e DIN 7753/ISO/R 460.000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSRA13-129-L0-L114
RSRA13-186-L0
RSRA15-90-L0
RSRA16-129-L0
RSRA16-186-L0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/Unità
(kg)
d
(mm)
Diametro pista puleggia tendicinghia D1
(mm)
Diametro esterno puleggia tendicinghia D2
(mm)
Tolleranza superiore
(mm)
Tolleranza inferiore
(mm)
Larghezza B
(mm)
Larghezza pista puleggia tendicinghia BL
(mm)
Larghezza puleggia tendicinghia C1
(mm)
Classificazione di carico dinamico di base, Cr radiale
(N)
Classificazione di carico statico di base, C0r radiale
(N)
Limite di carico a fatica, Cur radiale
(N)
Dimensione cinghia a V

29.13 €

1 Disponibile 4 giorni 0.561312973.70.08-0.0518.322.13210100475024813, 17, 20, 22

34.77 €

1 Disponibile 4 giorni 1.1313186130.80.08-0.0518.322.1329800475024813, 17, 20, 22

23.30 €

1 Disponibile 4 giorni 0.22159061.60.08-0.0514.412.420760037001938, 10, (12,5)

41.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.541612973.70.260.1318.322.1329800475024813, 17, 20, 22

34.77 €

1 Disponibile 4 giorni 0.9916186130.80.260.1318.322.1329800475024813, 17, 20, 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Pista della puleggia tendicinghia angolare a(°) 32

Supporto tecnico