Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSR16-L0-08-10-16-22 |
KSR16-L0-10-10-17-22 |
KSR16-L0-12-10-15-22 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Peso/Unità (kg) | Spessore del pignone C1 (mm) | Diametro del interasse (ingranaggio) D0 (mm) | Diametro punta (ingranaggi) Dk (mm) | Larghezza smusso C2 (mm) | Larghezza, anello esterno C (mm) | Set di denti p (Pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.1 | 7 | 65.1 | 70.5 | 1.1 | 18.1 | 0.5 | ||
20.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 0.2 | 8.7 | 86.4 | 93.1 | 1.3 | 18 | 0.625 | ||
23.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.36 | 10.5 | 91.6 | 99.2 | 1.5 | 18 | 0.75 |
Loading...
d(mm) | 16.2 | D(mm) | 40 | B(mm) | 18.3 |
---|---|---|---|---|---|
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tolleranza superiore d(mm) | 0.1 |
Tolleranza inferiore d(mm) | 0 | Catena ISO | x |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Peso/Unità(kg)
Spessore del pignone C1(mm)
Diametro del interasse (ingranaggio) D0(mm)
Diametro punta (ingranaggi) Dk(mm)
Larghezza smusso C2(mm)
Larghezza, anello esterno C(mm)
Set di denti p(Pollici)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali