Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81104 TN
81105 TN
81106 TN
81109 TN
81112 TN
81116 TN
81120 TN
81132 TN
81148 M
81152 M
81207 TN
81208 TN
81226 TN
81234 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Peso
(g)
materiale gabbia GTIN/EAN serie

34.37 €

1 17 giorni -36.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570427967811…

37.63 €

1 17 giorni -52.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570980950811…

39.55 €

1 17 giorni -57.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316571160979811…

55.07 €

1 17 giorni -130.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570642278811…

84.67 €

1 17 giorni -272.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570818383811…

125.08 €

1 17 giorni -400.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570780727811…

195.15 €

1 17 giorni -903.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570688450811…

828.32 €

1 17 giorni -2360.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570160505811…

2,185.00 €

1 17 giorni -8450.0ottone7316572445761811…

2,625.28 €

1 17 giorni 3179080.0ottone7316572381946811…

66.43 €

1 17 giorni -195.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316570600186812…

69.20 €

1 17 giorni -249.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316577086648812…

703.08 €

1 17 giorni -3980.0plastica rinforzata con fibra di vetro7316571042350812…

1,577.22 €

1 17 giorni -9300.0ottone7316571491332812…

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

gamma di temperatura in °C, da -20°C gamma di temperatura in °C, fino a 120°C tipo fila singola
Numero tariffa doganale 84825000

Supporto tecnico