Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, da | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | guarnizione | tipo | GTIN/EAN | serie | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.61 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 80.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316570490404 | NA49... | 84824000 | ||
60.55 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 288.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316570333671 | NA69... | 84824000 | ||
237.50 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 1080.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577720122 | NA48... | 84824000 | ||
271.17 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 1170.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316570215281 | NA48... | 84824000 | ||
325.06 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 1810.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577302380 | NA48... | 84824000 | ||
547.13 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 2890.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577011985 | NA48... | 84824000 | ||
682.23 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 4070.0002 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316570320916 | NA48... | 84824000 | ||
930.60 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 5610.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577725981 | NA48... | 84824000 | ||
1,163.64 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 5840.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577725547 | NA48... | 84824000 | ||
1,464.44 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 6380.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577720139 | NA48... | 84825000 | ||
1,732.16 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 9880.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577728593 | NA48... | 84825000 | ||
2,278.10 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 10600.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316570372076 | NA48... | 84824000 | ||
23.18 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 25.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012005 | NA | 84824000 | ||
16.99 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 26.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012012 | NA49... | 84824000 | ||
24.19 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 28.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012029 | NA | 84824000 | ||
18.05 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 34.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012036 | NA49... | 84824000 | ||
27.54 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 40.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012067 | NA | 84824000 | ||
21.53 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 75.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012074 | NA49... | 84824000 | ||
29.21 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 78.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012081 | NA | 84824000 | ||
24.00 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 88.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012098 | NA49... | 84824000 | ||
32.28 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 92.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012104 | NA | 84824000 | ||
27.54 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 101.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012111 | NA49... | 84824000 | ||
36.64 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 104.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012128 | NA | 84824000 | ||
31.18 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 170.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012135 | NA49... | 84824000 | ||
40.77 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 175.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012142 | NA | 84824000 | ||
35.74 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 230.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012159 | NA49... | 84824000 | ||
40.23 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 271.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577115690 | NA49... | 84824000 | ||
51.13 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 280.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012173 | NA | 84824000 | ||
53.54 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 295.0 | - | - | piastra in acciaio | 2RS | - | 7316577012197 | NA | 84824000 | ||
60.55 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 393.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577115720 | NA49... | 84824000 | ||
75.48 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 426.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012203 | NA49... | 84824000 | ||
93.47 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 456.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577115737 | NA49... | 84824000 | ||
117.02 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 728.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012210 | NA49... | 84824000 | ||
129.45 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 775.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577115744 | NA49... | 84824000 | ||
144.99 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 820.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012227 | NA49... | 84824000 | ||
230.63 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 1371.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577115782 | NA49... | 84824000 | ||
265.95 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 1900.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012241 | NA49... | 84824000 | ||
301.90 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 2070.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012258 | NA49... | 84824000 | ||
27.87 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 72.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577117229 | NA69... | 84824000 | ||
46.17 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 161.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316577012289 | NA69... | 84824000 | ||
66.86 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 310.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316577012302 | NA69... | 84824000 | ||
101.44 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 515.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316577012333 | NA69... | 84824000 | ||
118.22 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 425.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316577117267 | NA69... | 84824000 | ||
159.34 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 833.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316577117311 | NA69... | 84824000 | ||
196.49 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 1385.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316577117328 | NA69... | 84824000 | ||
285.86 € | 1 | 12 giorni | - | - | 63 | 2260.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316577012357 | NA69... | 84824000 | ||
398.36 € | 1 | 17 giorni | - | - | 63 | 2500.0 | - | - | piastra in acciaio | - | corona doppia | 7316577117380 | NA69... | 84824000 | ||
16.87 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 30.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316570604542 | NAO | 84824000 | ||
37.55 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 131.0 | - | - | piastra in acciaio | - | - | 7316570746785 | NAO | 84824000 | ||
8.85 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | 3.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316571516271 | NK | 84824000 | ||
8.85 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | 4.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316571199047 | NK | 84824000 | ||
9.13 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 5.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577116239 | NK | 84824000 | ||
9.13 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 6.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577116246 | NK | 84824000 | ||
9.21 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 7.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577012449 | NK | 84824000 | ||
9.31 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 8.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577117410 | NK | 84824000 | ||
9.13 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 9.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577012456 | NK | 84824000 | ||
9.73 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 12.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577117533 | NK | 84824000 | ||
9.58 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 10.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577117687 | NK | 84824000 | ||
9.92 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 13.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316577012463 | NK | 84824000 | ||
9.50 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | 10.0 | -20°C | 120°C | plastica | - | - | 7316571230870 | NK | 84824000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
gamma di temperatura in °C, da
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
guarnizione
tipo
GTIN/EAN
serie
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali