Cinghia a V scanalata, Multirib

Cinghia a V scanalata, Multirib
· Funzionamento estremamente fluido e fresco
· Elevata capacità di potenza per costola
· Lunga durata grazie alla maggiore capacità di carico
· Prestazioni migliorate sui rulli di rinvio
· Pacchetto di trasmissione più piccolo
· Tolleranza dei detriti delle gole delle pulegge
· Conduttivo statico (ISO 1813) e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX (eccetto il profilo PK)
· Intervallo di temperatura:
· Da -30°C a +60°C (PJ, PL, PM)
· Da -50°C a +120°C (PK) (mescola EPDM)

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ 813/3
PJ 813/19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Numero di nervature

7.33 €

1 12 giorni 24.04 pz.

56.57 €

1 12 giorni 8.019 pz.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Lunghezza 813
Passo 2.34 Profilo PJ Altezza(mm) 3.5
Materiale miscela di elastomeri Numero tariffa doganale 40103100

Supporto tecnico