Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, da | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | guarnizione | materiale guarnizione | GTIN/EAN | superficie del guscio, anello esterno | serie | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.90 € | 1 | 12 giorni | - | 120 | 5 | 14.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577104311 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
23.90 € | 1 | 17 giorni | 190 | 120 | 6 | 20.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577104410 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
23.38 € | 1 | 17 giorni | 190 | 120 | 6 | 20.0 | -30 | 100 | piastra in acciaio | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592473 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
29.45 € | 1 | 17 giorni | 190 | 120 | 6 | 20.0 | -30 | 100 | piastra in acciaio | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592480 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
28.30 € | 1 | 17 giorni | 190 | 120 | 6 | 20.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577724823 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
30.17 € | 1 | 17 giorni | 240 | 150 | 8 | 41.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577015518 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
25.74 € | 1 | 17 giorni | 240 | 150 | 8 | 41.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316570210750 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
43.98 € | 1 | 17 giorni | 300 | 150 | 10 | 64.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577104694 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
48.60 € | 1 | 17 giorni | 300 | 150 | 10 | 64.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316570251463 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
48.40 € | 1 | 17 giorni | 320 | 150 | 12 | 71.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577104786 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
41.46 € | 1 | 17 giorni | 320 | 150 | 12 | 71.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316570149012 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
51.88 € | 1 | 17 giorni | 350 | 190 | 15 | 98.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577104953 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
56.55 € | 1 | 17 giorni | 400 | 210 | 17 | 144.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577105042 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
62.95 € | 1 | 17 giorni | 470 | 250 | 20 | 246.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577720306 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
72.15 € | 1 | 17 giorni | 470 | 250 | 20 | 240.0 | -30 | 100 | piastra in acciaio | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592602 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
68.68 € | 1 | 17 giorni | 520 | 250 | 25 | 275.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577105363 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
85.87 € | 1 | 17 giorni | 620 | 290 | 30 | 470.0 | -30 | 140 | piastra in acciaio | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316577105516 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
78.20 € | 1 | 17 giorni | 620 | 290 | 30 | 459.0 | -30 | 100 | piastra in acciaio | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571594392 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
130.99 € | 1 | 17 giorni | 800 | 320 | 40 | 805.0 | -30 | 100 | piastra in acciaio | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571623719 | cilindrico | NATR | 84824000 | ||
169.57 € | 1 | 17 giorni | 900 | 320 | 50 | 960.0 | -30 | 100 | piastra in acciaio | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571620626 | con bombatura | NATR | 84824000 | ||
26.92 € | 1 | 17 giorni | - | 120 | 5 | 14.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592176 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
27.13 € | 1 | 12 giorni | 190 | 120 | 6 | 21.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592497 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
32.98 € | 1 | 17 giorni | 190 | 120 | 6 | 21.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592503 | cilindrico | NATV | 84824000 | ||
23.24 € | 1 | 17 giorni | 240 | 150 | 8 | 42.0 | -30 | 140 | - | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316570363678 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
28.82 € | 1 | 17 giorni | 240 | 150 | 8 | 40.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592541 | cilindrico | NATV | 84824000 | ||
44.00 € | 1 | 17 giorni | 300 | 150 | 10 | 67.0 | -30 | 140 | - | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316571048925 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
54.25 € | 1 | 17 giorni | 300 | 150 | 10 | 65.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571589954 | cilindrico | NATV | 84824000 | ||
47.47 € | 1 | 17 giorni | 320 | 150 | 12 | 72.0 | -30 | 140 | - | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316571179865 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
49.43 € | 1 | 17 giorni | 320 | 150 | 12 | 68.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571631486 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
45.16 € | 1 | 17 giorni | 320 | 150 | 12 | 72.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571631493 | cilindrico | NATV | 84824000 | ||
39.77 € | 1 | 17 giorni | 350 | 190 | 15 | 105.0 | -30 | 140 | - | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316570301021 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
53.90 € | 1 | 17 giorni | 350 | 190 | 15 | 98.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571589985 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
43.96 € | 1 | 17 giorni | 400 | 210 | 17 | 152.0 | -30 | 140 | - | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316570080735 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
65.27 € | 1 | 17 giorni | 470 | 250 | 20 | 241.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571592626 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
71.47 € | 1 | 17 giorni | 520 | 250 | 25 | 276.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571594361 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
65.97 € | 1 | 17 giorni | 620 | 290 | 30 | 481.0 | -30 | 140 | - | guarnizione per fessure | senza guarnizione | 7316570804317 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
87.02 € | 1 | 17 giorni | 620 | 290 | 30 | 471.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571594408 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
135.13 € | 1 | 17 giorni | 720 | 290 | 35 | 647.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571620565 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
118.44 € | 1 | 17 giorni | 800 | 320 | 40 | 823.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571620596 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
129.05 € | 1 | 17 giorni | 800 | 320 | 40 | 824.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571620602 | cilindrico | NATV | 84824000 | ||
205.77 € | 1 | 17 giorni | 900 | 320 | 50 | 990.0 | -30 | 100 | - | disco scorrevole assiale | plastica | 7316571620640 | con bombatura | NATV | 84824000 | ||
48.55 € | 1 | 17 giorni | 350 | 190 | 15 | 100.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570607673 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
62.20 € | 1 | 17 giorni | 350 | 190 | 15 | 100.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316577299918 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
52.72 € | 1 | 12 giorni | 400 | 210 | 17 | 147.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570840667 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
67.48 € | 1 | 17 giorni | 400 | 210 | 17 | 147.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316577105066 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
57.55 € | 1 | 17 giorni | 470 | 250 | 20 | 245.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570900866 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
63.37 € | 1 | 17 giorni | 520 | 250 | 25 | 281.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316571021119 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
80.53 € | 1 | 17 giorni | 520 | 250 | 25 | 281.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316577721204 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
76.20 € | 1 | 17 giorni | 620 | 290 | 30 | 465.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570620108 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
105.23 € | 1 | 17 giorni | 620 | 290 | 30 | 465.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316577105523 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
87.45 € | 1 | 17 giorni | 720 | 290 | 35 | 630.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570516890 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
122.00 € | 1 | 17 giorni | 720 | 290 | 35 | 630.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316577725356 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
110.75 € | 1 | 17 giorni | 800 | 320 | 40 | 811.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570676921 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
152.38 € | 1 | 17 giorni | 800 | 320 | 40 | 811.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316577015716 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
119.50 € | 1 | 17 giorni | 850 | 320 | 45 | 885.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570819311 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
127.40 € | 1 | 17 giorni | 850 | 320 | 45 | 885.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570229769 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
146.98 € | 1 | 17 giorni | 900 | 320 | 50 | 950.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316571002927 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
204.20 € | 1 | 17 giorni | 900 | 320 | 50 | 950.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570107227 | cilindrico | NUTR | 84825000 | ||
67.78 € | 1 | 17 giorni | 420 | 190 | 15 | 158.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316570754476 | con bombatura | NUTR | 84825000 | ||
80.55 € | 1 | 17 giorni | 420 | 190 | 15 | 158.0 | -30 | 140 | - | guarnizione a labirinto | - | 7316577725509 | cilindrico | NUTR | 84825000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Peso(g)
gamma di temperatura in °C, da
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
guarnizione
materiale guarnizione
GTIN/EAN
superficie del guscio, anello esterno
serie
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali