Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
361204 R
D.E. rotella D(Ø) | 520 | Larghezza rullo B(mm) | 140 | Diam. Interno guida rotella d(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 146.0 | gamma di temperatura in °C, da | -40 | gamma di temperatura in °C, fino a | 100 |
materiale gabbia | piastra in acciaio | guarnizione | 2RS | tipo | fila singola |
materiale guarnizione | NBR | GTIN/EAN | 7316577650214 | superficie del guscio, anello esterno | con bombatura |
serie | 361… | Numero tariffa doganale | 84821090 |
Si trova sulla pagina di Rulli cingolati Explorer, il codice articolo è il seguente: 361204 R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 361204 R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali