Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
305801 C-2Z
D.E. rotella D(Ø) | 350 | Diam. Interno guida rotella d(mm) | 12 | Peso(g) | 78.0 |
---|---|---|---|---|---|
gamma di temperatura in °C, da | -40 | gamma di temperatura in °C, fino a | 120 | materiale gabbia | plastica rinforzata con fibra di vetro |
guarnizione | 2Z | tipo | fila doppia | materiale guarnizione | Stahlblech |
GTIN/EAN | 7316577742698 | superficie del guscio, anello esterno | con bombatura | serie | 305… |
Numero tariffa doganale | 84821090 |
Si trova sulla pagina di Rulli cingolati, a due file, sigillati su entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: 305801 C-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 305801 C-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali