Tergicristallo, con lamiera, NBR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

49425910

Codice componente
49425910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.49 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 32 Diametro esterno(mm) 42 Larghezza(mm) 5
Materiale NBR Peso(g) 8.5 Larghezza2(mm) 7
serie AS Numero tariffa doganale 40169300

Si trova sulla pagina di Tergicristallo, con lamiera, NBR, il codice articolo è il seguente: 49425910.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49425910.

Supporto tecnico