Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS 81102 |
GS 81103 |
GS 81104 |
GS 81105 |
GS 81106 |
GS 81107 |
GS 81108 |
GS 81109 |
GS 81110 |
GS 81111 |
GS 81112 |
GS 81113 |
GS 81114 |
GS 81116 |
GS 81117 |
GS 81118 |
GS 81206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 € | 1 | 17 giorni | 16 | 28 | 2.75 | 8.0 | 7316577122636 | GS811... | ||
8.97 € | 1 | 17 giorni | 18 | 30 | 2.75 | 9.0 | 7316577122674 | GS811... | ||
9.85 € | 1 | 17 giorni | 21 | 35 | 2.75 | 13.0 | 7316577122698 | GS811... | ||
10.92 € | 1 | 17 giorni | 26 | 42 | 3 | 19.0 | 7316577009890 | GS811... | ||
11.33 € | 1 | 17 giorni | 32 | 47 | 3 | 21.0 | 7316577009906 | GS811... | ||
13.08 € | 1 | 17 giorni | 37 | 52 | 3.5 | 27.0 | 7316577122735 | GS811... | ||
13.55 € | 1 | 17 giorni | 42 | 60 | 3.5 | 37.0 | 7316577122773 | GS811... | ||
14.05 € | 1 | 17 giorni | 47 | 65 | 4 | 47.0 | 7316577122810 | GS811... | ||
15.82 € | 1 | 17 giorni | 52 | 70 | 4 | 63.0 | 7316577122858 | GS811... | ||
17.68 € | 1 | 17 giorni | 57 | 78 | 5 | 82.0 | 7316577009913 | GS811... | ||
20.95 € | 1 | 17 giorni | 62 | 85 | 4.75 | 92.0 | 7316577122902 | GS811... | ||
24.00 € | 1 | 17 giorni | 67 | 90 | 5.25 | 115.0 | 7316577009920 | GS811... | ||
26.54 € | 1 | 17 giorni | 72 | 95 | 5.25 | 123.0 | 7316577122964 | GS811... | ||
33.73 € | 1 | 17 giorni | 82 | 105 | 5.75 | 144.0 | 7316577123022 | GS811... | ||
39.82 € | 1 | 17 giorni | 87 | 110 | 5.75 | 159.0 | 7316577123060 | GS811... | ||
52.10 € | 1 | 17 giorni | 92 | 120 | 6.5 | 226.0 | 7316577123091 | GS811... | ||
14.50 € | 1 | 17 giorni | 32 | 52 | 4.25 | 45.0 | 7316577123190 | GS812... |
Loading...
Materiale | Acciaio, temprato | Numero tariffa doganale | 84829900 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
serie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali