Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LS 1024 |
LS 1226 |
LS 1528 |
LS 1730 |
LS 2035 |
LS 2542 |
LS 3047 |
LS 3552 |
LS 4060 |
LS 4565 |
LS 5070 |
LS 5578 |
LS 7095 |
LS 75100 |
LS 85110 |
LS 90120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 17 giorni | 10 | 24 | 2.75 | 7.0 | 7316570219265 | ||
4.22 € | 1 | 17 giorni | 12 | 26 | 2.75 | 8.0 | 7316570504453 | ||
4.22 € | 1 | 17 giorni | 15 | 28 | 2.75 | 9.0 | 7316570440898 | ||
4.48 € | 1 | 17 giorni | 17 | 30 | 2.75 | 8.0 | - | ||
4.73 € | 1 | 17 giorni | 20 | 35 | 2.75 | 14.0 | 7316570078817 | ||
5.88 € | 10 | 17 giorni | 25 | 42 | 3 | 19.0 | 7316571068718 | ||
6.95 € | 1 | 17 giorni | 30 | 47 | 3 | 22.0 | 7316570331196 | ||
7.93 € | 1 | 17 giorni | 35 | 52 | 3.5 | 29.0 | 7316571171210 | ||
8.00 € | 1 | 17 giorni | 40 | 60 | 3.5 | 40.0 | 7316570294569 | ||
9.02 € | 1 | 17 giorni | 45 | 65 | 4 | 50.0 | 7316570102086 | ||
10.45 € | 1 | 17 giorni | 50 | 70 | 4 | 55.0 | 7316570620153 | ||
12.57 € | 1 | 17 giorni | 55 | 78 | 5 | 88.0 | 7316570629224 | ||
18.10 € | 1 | 17 giorni | 70 | 95 | 5.25 | 123.0 | 7316570045055 | ||
37.18 € | 1 | 17 giorni | 75 | 100 | 5.74 | 142.0 | 7316570118957 | ||
28.03 € | 1 | 17 giorni | 85 | 110 | 5.75 | 159.0 | 7316571121147 | ||
35.88 € | 1 | 17 giorni | 90 | 120 | 6.5 | 234.0 | 7316570597332 |
Loading...
Materiale | Acciaio, temprato | serie | LS | Numero tariffa doganale | 84829900 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali