Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS 81102 |
WS 81104 |
WS 81105 |
WS 81106 |
WS 81107 |
WS 81108 |
WS 81109 |
WS 81110 |
WS 81112 |
WS 81113 |
WS 81114 |
WS 81116 |
WS 81117 |
WS 81118 |
WS 81206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 € | 1 | 17 giorni | 15 | 28 | 2.75 | 8.0 | 7316577122643 | WS811… | ||
9.85 € | 1 | 17 giorni | 20 | 35 | 2.75 | 12.0 | 7316577013132 | WS811… | ||
10.77 € | 1 | 17 giorni | 25 | 42 | 3 | 19.0 | 7316577013149 | WS811… | ||
11.32 € | 1 | 17 giorni | 30 | 47 | 3 | 20.0 | 7316577013156 | WS811… | ||
13.08 € | 1 | 17 giorni | 35 | 52 | 3.5 | 27.0 | 7316577122742 | WS811… | ||
13.55 € | 1 | 17 giorni | 40 | 60 | 3.5 | 40.0 | 7316577122780 | WS811… | ||
14.05 € | 1 | 17 giorni | 45 | 65 | 4 | 47.0 | 7316577122827 | WS811… | ||
14.71 € | 1 | 17 giorni | 50 | 70 | 4 | 56.0 | 7316577122865 | WS811… | ||
20.95 € | 1 | 17 giorni | 60 | 85 | 4.75 | 92.0 | 7316577122919 | WS811… | ||
22.86 € | 1 | 17 giorni | 65 | 90 | 5.25 | 115.0 | 7316577122933 | WS811… | ||
26.55 € | 1 | 17 giorni | 70 | 95 | 5.25 | 123.0 | 7316577311290 | WS811… | ||
32.10 € | 1 | 17 giorni | 80 | 105 | 5.75 | 151.0 | 7316577123039 | WS811… | ||
39.82 € | 1 | 17 giorni | 85 | 110 | 5.75 | 166.0 | 7316577123077 | WS811… | ||
52.10 € | 1 | 17 giorni | 90 | 120 | 6.5 | 234.0 | 7316577123107 | WS811… | ||
14.50 € | 1 | 17 giorni | 30 | 52 | 4.25 | 45.0 | 7316577311306 | WS812… |
Loading...
Materiale | Acciaio, temprato | Numero tariffa doganale | 84829900 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
serie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali