Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / aperti, 2RS / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
306775 B
613649 B
615722
616034 A
BB1-0016 A
BB1-0037 AE
BB1-0855
BB1-3055 C
BB1B 363171 C/HN3
BB1B 446740
BB1B 447205 A
BBYB 631139
FPCB 408
FPCU 608-2RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, fino a materiale gabbia guarnizione materiale guarnizione Peso GTIN/EAN serie

123.07 €

1 17 giorni --90.5518.0----0,518 KG7316576676772306…

117.24 €

1 17 giorni ---192.0-----7316570639209613

71.33 €

1 17 giorni --80.4385.0-----7316571037653615

67.08 €

1 17 giorni --73.6290.0-----7316577298904616

18.30 €

1 17 giorni -23-109.0-----7316570618099BB1

8.29 €

1 17 giorni ---63.0-----7316570320695BB1

39.82 €

1 17 giorni ---173.0----0,173 KG7316575310462BB1

20.53 €

1 17 giorni ---137.0------BB1

109.98 €

1 17 giorni ---373.0-----7316570934397BB1B

146.92 €

1 17 giorni ---183.0----0,183 KG7316571098661BB1B

20.23 €

1 17 giorni ---128.0-----7316570106015BB1B

88.28 €

1 17 giorni ---627.0-----7316570338416BBYB

775.61 €

1 17 giorni Steel114.3130.175149.0120.000°CacciaiosenzaNBR-7316571049755FPCB

1,317.66 €

1 17 giorni Steel165.1184.15387.0100,000°Cacciaio2RSNBR-7316577048585FPCU

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84821090

Supporto tecnico