Cuscinetti radiali a sfere / pollici / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YET 206-103 CWU

Codice componente
YET 206-103 CWU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.22 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel D.I. d(φ) 30.162 Peso(g) 300.0
gamma di temperatura in °C, da -30,000°C gamma di temperatura in °C, fino a 120,000°C materiale gabbia plastica rinforzata con fibra di vetro
montaggio cuscinetto tenditore anello di bloccaggio guarnizione entrambi i lati tipo rilubrificabile
materiale guarnizione NBR larghezza2 in mm 18 GTIN/EAN 7316570220568
serie YET… Numero tariffa doganale 84821090

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / pollici / SKF, il codice articolo è il seguente: YET 206-103 CWU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YET 206-103 CWU.

Supporto tecnico