Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YAR 204-2LPW/SS |
YAR 206-2RF/VE495 |
YAR 207-2LPW/SS |
YAR 211-2RF |
YAR 213-2RF |
YAT 206/VP076 |
YEL 206-2DW/AG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, da | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | montaggio cuscinetto tenditore | guarnizione | tipo | materiale guarnizione | larghezza2 in mm | GTIN/EAN | serie | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.17 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | - | 150.0 | -45,000°C | 150,000°C | plastica | perni filettati | 2LPW | rilubrificabile | Acciaio inox/gomma FDA | 14 | - | YAR…-2LPW | 84821090 | ||
66.57 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 301.0 | -30,000°C | 120,000°C | plastica rinforzata con fibra di vetro | perni filettati | 2RF | rilubrificabile | NBR | 18 | 7316572480151 | YAR.. | 84821090 | ||
147.17 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | - | 442.0 | -45,000°C | 150,000°C | plastica | perni filettati | 2LPW | rilubrificabile | Acciaio inox/gomma FDA | 19 | - | YAR…-2LPW | 84821090 | ||
62.38 € | 1 | 17 giorni | Steel | 55.6 | 1025.0 | -30,000°C | 120,000°C | plastica rinforzata con fibra di vetro | perni filettati | 2RF | rilubrificabile | NBR | 25 | 7316571116426 | YAR… | 84821090 | ||
94.28 € | 1 | 17 giorni | Steel | 68.3 | 1760.0 | -30,000°C | 120,000°C | plastica rinforzata con fibra di vetro | perni filettati | 2RF | rilubrificabile | NBR | 27 | 7316570308006 | YAR.. | 84821090 | ||
34.06 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 230.0 | -30,000°C | 120,000°C | plastica rinforzata con fibra di vetro | perni filettati | entrambi i lati | rilubrificabile | NBR | 18 | 7316570487855 | YAT… | 84821090 | ||
37.17 € | 1 | 17 giorni | - | - | 363.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316574565764 | - | 84821010 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Larghezza B(mm)
Peso(g)
gamma di temperatura in °C, da
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
montaggio cuscinetto tenditore
guarnizione
tipo
materiale guarnizione
larghezza2 in mm
GTIN/EAN
serie
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali