Cuscinetti radiali a sfere / Food-Line, inossidabili / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YAR 206-2RFGR/HV

Codice componente
YAR 206-2RFGR/HV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.61 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Stainless Steel Peso(g) 297.0 gamma di temperatura in °C, da -45,000°C
gamma di temperatura in °C, fino a 150,000°C materiale gabbia plastica montaggio cuscinetto tenditore perni filettati
guarnizione 2RFGR tipo rilubrificabile materiale guarnizione Acciaio inox/gomma FDA
larghezza2 in mm 18 GTIN/EAN 7316574832385 serie YAR…-2RFGR
Numero tariffa doganale 84821090

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / Food-Line, inossidabili / SKF, il codice articolo è il seguente: YAR 206-2RFGR/HV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YAR 206-2RFGR/HV.

Supporto tecnico