Cuscinetti radiali a sfere / pollici, Food-Line, inossidabili / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YAR 205-100-2RF/HV
YAR 206-103-2RF/HV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
larghezza2 in mm GTIN/EAN

118.28 €

1 17 giorni 25.434.1168.0157316570130829

128.30 €

1 17 giorni 30.162-274.0187316570473940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Stainless Steel gamma di temperatura in °C, da -45,000°C gamma di temperatura in °C, fino a 150,000°C
materiale gabbia plastica montaggio cuscinetto tenditore perni filettati guarnizione 2RF
tipo rilubrificabile materiale guarnizione Acciaio inox/gomma FDA serie YAR…-2RF
Numero tariffa doganale 84821090

Supporto tecnico