Cuscinetto radiale a sfere / senza bussola di adattamento / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YSA 205-2FK
YSA 212-2FK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
larghezza2 in mm GTIN/EAN

21.60 €

1 17 giorni 151.0157316570067767

82.18 €

1 17 giorni 1041.042.57316570403312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel gamma di temperatura in °C, da -30,000°C gamma di temperatura in °C, fino a 120,000°C
materiale gabbia plastica rinforzata con fibra di vetro montaggio cuscinetto tenditore senza manicotto di serraggio guarnizione 2F
tipo rilubrificabile materiale guarnizione NBR serie YSA…-2FK
Numero tariffa doganale 84821090

Supporto tecnico