Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | Preventivo | 8 | 12 | 3 | 1.0 | 7316570967012 | ||
3.20 € | 1 | 17 giorni | 8 | 15 | 3 | 1.0 | 7316571037165 | ||
3.27 € | 1 | 12 giorni | 12 | 16 | 3 | 1.0 | 7316570799026 | ||
2.86 € | 1 | 17 giorni | 12 | 19 | 3 | 1.0 | 7316570082234 | ||
3.28 € | 1 | 12 giorni | 13 | 19 | 3 | 1.0 | 7316571002316 | ||
3.39 € | 1 | 17 giorni | 15 | 21 | 3 | 1.0 | 7316570963168 | ||
3.39 € | 25 | 17 giorni | 15 | 23 | 3 | 1.0 | 7316570552874 | ||
3.49 € | 1 | 17 giorni | 18 | 24 | 3 | 1.0 | 7316571365923 | ||
3.55 € | 1 | 17 giorni | 18 | 26 | 4 | 2 | 7316570970197 | ||
3.10 € | 1 | 17 giorni | 20 | 26 | 4 | 2 | 7316570685770 | ||
3.89 € | 1 | 17 giorni | 24 | 32 | 4 | 3 | 7316570418743 | ||
3.38 € | 1 | 17 giorni | 25 | 32 | 4 | 2 | 7316570869811 | ||
4.01 € | 1 | 12 giorni | 25 | 35 | 4 | 3 | 7316570877250 | ||
5.81 € | 1 | 17 giorni | 26 | 34 | 4 | 3 | 7316570246353 | ||
4.01 € | 1 | 17 giorni | 30 | 37 | 4 | 3 | 7316570109306 | ||
4.38 € | 1 | 12 giorni | 30 | 40 | 4 | 4 | 7316570064896 | ||
4.38 € | 1 | 12 giorni | 32 | 42 | 4 | 4 | 7316570682960 | ||
4.38 € | 1 | 17 giorni | 35 | 42 | 4 | 3 | 7316570436082 | ||
4.38 € | 1 | 17 giorni | 35 | 45 | 4 | 4 | 7316570836530 | ||
7.42 € | 1 | 17 giorni | 37 | 47 | 4 | 4 | 7316570676235 | ||
4.93 € | 1 | 17 giorni | 40 | 47 | 4 | 4 | 7316571135915 | ||
4.93 € | 1 | 17 giorni | 40 | 50 | 4 | 5 | 7316570317879 | ||
5.60 € | 1 | 12 giorni | 40 | 52 | 5 | 8 | 7316570128079 | ||
5.64 € | 25 | 17 giorni | 45 | 55 | 4 | 6 | 7316571016504 | ||
5.99 € | 1 | 17 giorni | 50 | 62 | 5 | 10 | 7316570076714 | ||
7.36 € | 25 | 17 giorni | 55 | 63 | 5 | 7 | 7316570668810 | ||
20.52 € | 1 | 17 giorni | 70 | 78 | 5 | 9 | 7316570850604 |
Loading...
serie | G | materiale | NBR | Numero tariffa doganale | 40169300 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali