Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS 31.8X44.5X6.4 MM
Diametro interno(mm) | 31.8 | Diametro esterno(mm) | 44.5 | Larghezza(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 9.1 | serie | BS | materiale | NBR |
Numero tariffa doganale | 40169300 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, CRWA1, NBR, il codice articolo è il seguente: BS 31.8X44.5X6.4 MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS 31.8X44.5X6.4 MM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali