Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AHX 3122/100
Diametro interno(mm) | 100 | Diametro esterno(mm) | 110 | Peso(g) | 1180.0 |
---|---|---|---|---|---|
diametro interno in mm | 100 | diametro esterno in mm | 110 | lunghezza in mm | 68 |
GTIN/EAN | 7316577013446 | misura filettatura | M120x2 | serie | AHX... |
Numero tariffa doganale | 84829900 |
Si trova sulla pagina di Manicotto di prelievo, con foro speciale, AHX, il codice articolo è il seguente: AHX 3122/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHX 3122/100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali