Unità a 4 fori, linea blu

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4BC 20M-CPSS-DFH
F4BC 20M-TPSS
F4BC 25M-CPSS-DFH
F4BC 25M-TPSS
F4BC 30M-CPSS-DFH
F4BC 30M-TPSS
F4BC 30M-TPZM
F4BC 35M-CPSS-DFH
F4BC 35M-TPSS
F4BC 35M-TPZM
F4BC 40M-CPSS-DFH
F4BC 40M-TPSS
F4BC 40M-TPZM
F4BC 50M-CPSS-DFH
F4BC 50M-TPSS
F4BC 50M-TPZM
F4BC 100-CPSS-DFH
F4BC 100-TPSS
F4BC 104-CPSS-DFH
F4BC 104-TPSS
F4BC 108-CPSS-DFH
F4BC 108-TPSS
F4BSS 20M-YTPSS
F4BSS 25M-YTPSS
F4BSS 35M-YTPSS
F4BSS 40M-YTPSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale elemento di rotolamento Trattamento superficie Materiale alloggiamento Materiale del cuscinetto di tensionamento Rivestimento/superficie GTIN/EAN Serie Peso
(g)

122.80 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH300

111.62 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B290

129.55 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH360

124.18 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B360

158.02 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito--7316577829016F4B...-DFH526

143.65 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B480

101.98 €

1 17 giorni Acciaio-materiale compositoacciaio zincatogalvanizzato-F4B520

193.98 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH730

176.35 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B730

127.08 €

1 17 giorni Acciaio-materiale compositoacciaio zincatogalvanizzato-F4B730

235.52 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH940

214.12 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B940

167.67 €

1 17 giorni Acciaio-materiale compositoacciaio zincatogalvanizzato-F4B950

277.13 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH1200

251.95 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B1200

172.63 €

1 17 giorni Acciaio-materiale compositoacciaio zincatogalvanizzato-F4B1250

132.60 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH330

120.54 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B330

194.02 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH780

176.37 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B780

242.79 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B...-DFH940

220.70 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazionemateriale composito---F4B940

157.32 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazioneacciaio inossidabile---F4B660

183.08 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazioneacciaio inossidabile---F4B990

274.13 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazioneacciaio inossidabile---F4B1750

332.83 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazioneacciaio inossidabile---F4B940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -30 – +120°C Montaggio cuscinetto tenditore perni filettati Tipo di fori di montaggio foro
Numero tariffa doganale 84832000

Supporto tecnico