Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FYTF 507 |
FYTF 508 |
FYTJ 504 |
FYTJ 505 |
FYTJ 507 |
FYTJ 508 |
FYTJ 509 |
FYTJ 510 |
FYTWK 504 NY |
FYTWK 505 Y |
FYTWK 506 Y |
FYTWK 507 Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | GTIN/EAN | Serie | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316570186864 | FYTF… | 525 | ||
34.37 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316571179469 | FYTF… | 755 | ||
14.22 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316570450569 | FYTJ… | 290 | ||
17.63 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316571137810 | FYTJ… | 434 | ||
22.85 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316570151817 | FYTJ… | 830 | ||
24.80 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316570864571 | FYTJ… | 980 | ||
26.30 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316570971064 | FYTJ… | 1242 | ||
35.30 € | 1 | 17 giorni | ghisa grigia | 7316570711363 | FYTJ… | 1383 | ||
35.68 € | 1 | 17 giorni | materiale composito | 7316575162078 | FYTWK…NY | 84 | ||
19.72 € | 1 | 17 giorni | materiale composito | 7316574924097 | FYTWK…Y | 143 | ||
21.25 € | 1 | 17 giorni | materiale composito | 7316574899739 | FYTWK…Y | 143 | ||
21.35 € | 1 | 17 giorni | materiale composito | 7316574915781 | FYTWK…Y | 160 |
Loading...
Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Tipo di fori di montaggio | foro | Numero tariffa doganale | 84833032 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
GTIN/EAN
Serie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali