Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMJL 100DU
volume del serbatoio dell'olio in cm³ | 800 cm³ | tipo | pompa manuale | cilindrata in cm³ | 1 cm3 |
---|---|---|---|---|---|
GTIN/EAN | 7316575833978 | misura filettatura | G1/4 | serie | TMJL |
Peso(g) | 16488.0 | Numero tariffa doganale | 84135061 | Pressione di esercizio max (Mpa) | 100 MPa |
Si trova sulla pagina di Pompa manuale, con manometro digitale, il codice articolo è il seguente: TMJL 100DU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMJL 100DU.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali