Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
226400 E
volume del serbatoio dell'olio in cm³ | 200 cm³ | tipo | pompa ad alta pressione | cilindrata in cm³ | 0,23 cm³ |
---|---|---|---|---|---|
GTIN/EAN | 7316577007605 | misura filettatura | G3/4 | serie | 226400 |
Peso(g) | 3026.0 | Numero tariffa doganale | 84135061 | Pressione di esercizio max (Mpa) | 300 MPa |
Si trova sulla pagina di Pompa ad alta pressione, il codice articolo è il seguente: 226400 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 226400 E.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali