Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SNI39 50.8X63.5X10.31 MM
Diametro esterno(φ) | 63.5 | Diametro interno(φ) | 50.8 | Larghezza(mm) | 10.31 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 11 | serie | SNI | Numero tariffa doganale | 84129080 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione per stelo, 95TPU PU953401, il codice articolo è il seguente: SNI39 50.8X63.5X10.31 MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNI39 50.8X63.5X10.31 MM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali