Rondella di spallamento (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZW 12X17
ZW 15X20
ZW 25X32
ZW 35X42
ZW 40X47
ZW 42X52
ZW 45X55
ZW 50X62
ZW 60X68
ZW 65X72
ZW 70X80
ZW 75X85
ZW 80X90
ZW 85X100
ZW 90X110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
diametro interno in mm diametro esterno in mm GTIN/EAN

2.22 €

1 17 giorni 1.012177316570549881

2.04 €

1 17 giorni 1.015207316570544930

1.82 €

1 17 giorni 1.025327316571385624

1.87 €

25 17 giorni 2.035427316570964356

1.92 €

1 17 giorni 3.040477316571351070

2.07 €

1 12 giorni 4.042527316571351087

1.91 €

1 17 giorni 5.045557316570431773

2.23 €

1 12 giorni 9.050627316571353531

2.82 €

1 17 giorni 5.060687316570070354

2.98 €

1 12 giorni 5.065727316571351094

3.20 €

1 7 giorni 7.070807316571351100

3.98 €

1 12 giorni 7.075857316571351117

4.00 €

1 12 giorni 8.080907316571385631

4.05 €

1 12 giorni 15.0851007316570371833

5.48 €

1 17 giorni 20.0901107316571173627

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Fosfatazione larghezza in mm 2 serie ZW
materiale lamiera d’acciaio stampata Numero tariffa doganale 84839020

Supporto tecnico