Delta Narrow, Cinghia a V

Delta Narrow, Cinghia a V
· Sistema di accoppiamento: tutte le dimensioni rispettano le tolleranze Gates UNISET possono essere installate senza abbinamento
· Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
· La qualità affidabile di Gates è sinonimo di tranquillità
· Realizzati per funzionare con tutti gli azionamenti standard del settore
· Conformi alle normative REACH e RoHS 2
· Disponibile in tutte le sezioni e lunghezze di nastro più diffuse
· Specificato per funzionare in una gamma di temperature da -30°C a +70°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9625-61360
9626-62120
9626-62580
9627-64380
9627-68000
SPB 1280 DELTA NARROW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

57.25 €

1 12 giorni 1360SPA10-174.012.740103100

122.42 €

1 12 giorni 2120SPB13-392.01640103100

147.62 €

1 12 giorni 2580SPB135414465318740517.01640103100

383.28 €

1 12 giorni 4380SPC18-326.02240103100

743.83 €

1 12 giorni 8000SPC18-595.02240103100

73.50 €

1 12 giorni 1280SPB13-275.01640103200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Materiale miscela di elastomeri

Supporto tecnico