Cinghia a V doppia sezione, Hi-Power Dubl-V

Cinghia a V doppia sezione, Hi-Power Dubl-V
· Trasmissione di potenza da entrambi i lati del nastro
· Prestazioni eccellenti
· Adatto ad ambienti sporchi/polverosi
· Conduttivo statico (ISO 1813) e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Sistema di accoppiamento: tutte le dimensioni soddisfano le tolleranze Gates UNISET, possono essere installate senza accoppiamento. (Hi-Power™ Dubl-V DD non rientra nelle tolleranze UNISET)
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9052-00088
9053-00066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)

103.25 €

1 12 giorni 2288AA/HAA85414465104886327.013

99.15 €

1 12 giorni 1750BB/HBB115414465712371440.017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Materiale miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103900

Supporto tecnico