Powerband

Powerband
· Potenza nominale superiore di almeno il 40% rispetto alle delle cinghie trapezoidali di costruzione standard
· Non è necessario ritensionare costantemente la cinghia
· I cavi di trazione in aramide gestiscono facilmente i carichi d'urto
· Meno manutenzione, meno tempi di inattività
· Eccellente soluzione dei problemi
· Caratterizzate da una fascia di legatura a più strati che fornisce un'eccellente rigidità laterale per evitare che le cinghie si ribaltino o si stacchino dall'azionamento
· Le cinghie Predator™ PowerBand™ sono conduttrici di elettricità statica (ISO 1813) (eccetto 8VP) e come tali possono essere utilizzate nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Disponibili su richiesta in set abbinati. Contattare il Servizio Clienti per i dettagli
· Conforme a REACH e RoHS 2
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15J 7100/5
9387-50400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di colonne Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

882.12 €

1 12 giorni 5 file710015J138000.016

4,333.18 €

1 12 giorni 7 file101608V2367000.026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Materiale miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103900

Supporto tecnico