Powerband, Hi-Power

Powerband, Hi-Power
· Eccellente rapporto prestazioni/costo
· Affidabilità ed efficienza
· Lunga durata del nastro che riduce i costi di e i costi di manutenzione
· Sistema di accoppiamento: tutte le dimensioni soddisfano le tolleranze Gates UNISET Gates, possono essere installate anche senza accoppiamento
· Conformi alle normative REACH e RoHS 2
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
17/B 46/2
17/B 154/3
9093-02103
9093-03055
9093-03112
9093-04074
9093-04105
9093-05082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di colonne Lunghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

52.65 €

1 12 giorni 2 file1180-900.040103100

207.92 €

1 12 giorni 3 file3912-3580.040103100

95.82 €

1 12 giorni 2 file262554125710623661506.040103900

85.23 €

1 12 giorni 3 file140054125710627241179.040103100

152.42 €

1 12 giorni 3 file285054125710631272767.040103900

140.45 €

1 12 giorni 4 file190054125710635472150.040103300

196.43 €

1 12 giorni 4 file268054125710637523397.040103900

195.28 €

1 12 giorni 5 file210054125710641553352.040103300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Altezza(mm) 11
Larghezza(mm) 17 Materiale miscela di elastomeri

Supporto tecnico