Cinghia a V, Predator, EL

Cinghia a V, Predator, EL
· Potenza nominale superiore di almeno il 40% rispetto alle delle cinghie trapezoidali di costruzione standard
· Non è necessario ritensionare costantemente la cinghia: meno manutenzione, meno tempi morti
· Eccellente soluzione dei problemi
· Conduttivo statico (ISO 1813 - con l'eccezione di 8VP) e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Disponibili su richiesta in set abbinati. Contattare il Servizio Clienti per i dettagli
· Conformi alle normative REACH e RoHS 2
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9191-04010

Codice componente
9191-04010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

209.88 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Lunghezza(mm) 4000
Profilo SPCP Altezza(mm) 18 Peso(g) 1670.0
Larghezza(mm) 22 Materiale miscela di elastomeri Numero tariffa doganale 40103900

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, Predator, EL, il codice articolo è il seguente: 9191-04010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9191-04010.

Supporto tecnico