Cinghia dentata doppia / Twin Power CTB / B 9,53 / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES

Cinghia dentata doppia / Twin Power CTB / B 9,53 / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES
· Elevata capacità di carico
· Twin Power™ può trasmettere fino al 100% del carico nominale massimo da uno dei due lati del nastro; in alternativa, può trasmettere un carico su entrambi i lati, a condizione che la somma dei carichi non superi la capacità massima
· Trazione positiva antiscivolo
· Funzionamento a bassa rumorosità
· Esente da lubrificazione e manutenzione
· Campo di temperatura: da -30°C a +100°C.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9246-12022

Codice componente
9246-12022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.48 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Materiale anima Cordone di vetro Gamma di temperatura (min.)(°C) -30
Gamma di temperatura (max.) 100 Passo(mm) 5.08 GTIN/EAN 5412571203431
Peso(g) 13.0 Numero tariffa doganale 40103500

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata doppia / Twin Power CTB / B 9,53 / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES , il codice articolo è il seguente: 9246-12022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9246-12022.

Supporto tecnico