Cinghia dentata / Powergrip GT / X / CR (Neoprene) / GATES

Cinghia dentata / Powergrip GT / X / CR (Neoprene) / GATES
· Facile sostituzione e aggiornamento delle applicazioni esistenti Applicazioni di tipo HTD™/GT3
· Riduzione dell'ingombro del convertitore di frequenza
· Aumento della capacità di potenza del 40% rispetto al PowerGrip™ GT3
· Funzionamento affidabile e servizio senza problemi, prolungando la vita utile del sistema
· Riduzione sostanziale dei costi operativi quotidiani grazie all'eliminazione dei costi operativi quotidiani, eliminando i tempi di inattività e massimizzando la produttività
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C
· Alternativa ideale per altre cinghie sincrone in cinghie sincrone in gomma ad alta resistenza
· Migliorate l'affidabilità e la produttività ogni ogni volta che si installa Gates PowerGrip™ GTX
· Si adatta perfettamente alle pulegge con profilo HTD™

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9327-50120
9327-50121
9327-50367
9327-50389
9327-50445
9327-50459
9327-50498
9327-50525
9327-50616
9327-51008
9327-51016
9327-51058
GTX 1040 8MX 50
GTX 1760 8MX 50
GTX 656 8MX 20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

97.50 €

1 12 giorni 8-124.040103500

129.50 €

1 12 giorni 85414465177385165.040103500

290.32 €

1 12 giorni 8-480.040103600

181.22 €

1 12 giorni 8-285.040103600

352.33 €

1 12 giorni 85414465181528598.040103600

221.47 €

1 12 giorni 85414465181702361.040103600

260.20 €

1 12 giorni 85414465182334528.040103900

846.98 €

1 12 giorni 8-1743.040103900

521.78 €

1 12 giorni 14-1304.040103600

620.70 €

1 12 giorni 14-2092.040103600

663.08 €

1 12 giorni 14-2042.040103500

1,919.45 €

1 12 giorni 14-1169.040103600

214.17 €

1 12 giorni 8-324.040103500

148.23 €

1 12 giorni 8-505.9999740103500

63.93 €

1 12 giorni 8-77.040103500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.) 100

Supporto tecnico