Cinghia dentata / Powergrip / HTD3M / CR (Neoprene) / GATES

Cinghia dentata / Powergrip / HTD3M / CR (Neoprene) / GATES
· I PowerGrip™ HTD™ 3M e 5M sono progettati per velocità fino a 20.000 giri/min e capacità fino a 10 kW
· La forma ottimizzata dei denti consente di trasmettere carichi elevati di trasmettere carichi elevati, anche con passi piccoli
· Velocità periferica fino a 80 m/s
· Efficienza fino al 99%
· Design compatto
· Resistenza al salto del dente migliorata del 25% rispetto a PowerGrip™
· Lunga durata e assenza di manutenzione
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C
· Perfetto adattamento alle pulegge con profilo HTD™
8M, 14M und 20M:
· Capacità di carico fino a 1.000 kW
· Nessuno slittamento. I denti della cinghia PowerGrip™ HTD™ si intrecciano dolcemente con le gole della puleggia, riducendo le variazioni di velocità
· Ampia gamma di velocità.
· Funzionamento economico. Non è necessaria la lubrificazione, non necessità di regolazione a causa dell'allungamento e dell'usura
· Elevata efficienza meccanica. La struttura del nastro riduce al minimo l'accumulo di calore e, poiché non è necessario l'attrito per trasmettere il carico, le tensioni del nastro sono ridotte. Attrito per trasmettere il carico, le tensioni della cinghia sono ridotte
· Velocità di trasmissione costante
· Lunga durata senza problemi (grazie all'eccellente resistenza all'abrasione) in molte applicazioni in molte applicazioni in cui i componenti metallici come catene e ingranaggi si usurano nel giro di pochi mesi
· PowerGrip™ HTD™ 14M: conduttivo statico (ISO 9563)e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella direttiva nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C
· Si adatta perfettamente alle pulegge con profilo HTD™

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9293-61374

Codice componente
9293-61374
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.89 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Materiale anima Cavo d'acciaio Passo(mm) 8
Peso(g) 164.0 Numero tariffa doganale 40103500

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Powergrip / HTD3M / CR (Neoprene) / GATES , il codice articolo è il seguente: 9293-61374.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9293-61374.

Supporto tecnico