Cinghia dentata / 8YU / CR (Neoprene) / GATES

Cinghia dentata / 8YU / CR (Neoprene) / GATES
· Capacità di carico fino a 1.000 kW
· Nessuno slittamento. I denti della cinghia PowerGrip™ HTD™ si intrecciano dolcementecon le gole della puleggia, riducendo le variazioni di velocità
· Ampia gamma di velocità
· Funzionamento economico. Non è necessaria la lubrificazione, non necessità di regolazione a causa dell'allungamento e dell'usura
· Elevata efficienza meccanica. La struttura del nastroriduce al minimo l'accumulo di calore e, poiché non è necessario l'attrito per trasmettere il carico, le tensioni del nastro sono ridotte. Attrito per trasmettere il carico, le tensioni della cinghia sono ridotte
· Velocità di trasmissione costante
· Lunga durata senza problemi (grazie all'eccellente resistenza all'abrasione) in molte applicazioni in molte applicazioni in cui i componenti metallici come catene e ingranaggi si usurano nel giro di pochi mesi
· PowerGrip™ HTD™ 14M: conduttivo statico (ISO 9563) e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella direttiva nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C
· Si adatta perfettamente alle pulegge con profilo HTD™

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2304-8YU-50
9293-61571
9293-62033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

321.20 €

9 12 giorni 492.0

144.28 €

1 12 giorni 164.0

218.07 €

1 12 giorni 454.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Materiale anima Cavo d'acciaio Passo(mm) 8
Numero tariffa doganale 40103500

Supporto tecnico