Cinghia dentata / Powergrip / aperta, 30m / H / CR / fibra di vetro / GATES

Cinghia dentata / Powergrip / aperta, 30m / H / CR / fibra di vetro / GATES
· L'elevata precisione di posizionamento rende il nastro idealeideale per applicazioni con movimenti ripetitivi
· Stabilità della lunghezza grazie all'uso di elementi di di trazione ad alto modulo Facile da fissare con i dispositivi di fissaggio
· Non richiede manutenzione: non è necessario ritensionare di ritensionamento, non è necessaria la lubrificazione
· Esclusiva metodologia di produzione a taglio rettilineo: cordone perpendicolare ai denti del nastro
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C (PowerGrip™) e da -54°C a +85°C (Poly Chain®)

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9314-10004
9314-10011
9314-10023
9314-10033
9314-10037
9314-10081
9314-40082
9314-40083
LL H 150 CTB STAHL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale anima Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

28.80 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro12.7541257134141690.0

37.19 €

210 12 giorni Cavo d'acciaio12.75412571341447121.0

38.57 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro12.75412571341454120.0

23.17 €

30 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro9.525541257134154678.0

49.92 €

30 12 giorni Cavo d'acciaio12.75412571341584157.0

57.95 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro12.75412571341645183.0

100.27 €

1 12 giorni Cavo d'acciaio12.75412571342000283.0

77.37 €

30 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro12.75412571342017242.0

74.93 €

90 12 giorni Cavo d'acciaio--269.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (min.)(°C) -54 Gamma di temperatura (max.) 85
Numero tariffa doganale 40103900

Supporto tecnico