Cinghia dentata per carichi pesanti / Powergrip / aperta, 50m / HTD14M / gomma / fibra di vetro / GATES

Cinghia dentata per carichi pesanti / Powergrip / aperta, 50m / HTD14M / gomma / fibra di vetro / GATES
· L'elevata precisione di posizionamento rende il nastro idealeideale per applicazioni con movimenti ripetitivi
· Stabilità della lunghezza grazie all'uso di elementi di di trazione ad alto modulo Facile da fissare con i dispositivi di fissaggio
· Non richiede manutenzione: non è necessario ritensionare di ritensionamento, non è necessaria la lubrificazione
· Esclusiva metodologia di produzione a taglio rettilineo: cordone perpendicolare ai denti del nastro
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C (PowerGrip™) e da -54°C a +85°C (Poly Chain®)

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LL HTD 14M 40 GLAS

Codice componente
LL HTD 14M 40 GLAS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.35 €

50 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Materiale anima Cordone di vetro Gamma di temperatura (min.)(°C) -54
Gamma di temperatura (max.) 85 Passo(mm) 14 Peso(g) 427.0
Numero tariffa doganale 40103900

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata per carichi pesanti / Powergrip / aperta, 50m / HTD14M / gomma / fibra di vetro / GATES , il codice articolo è il seguente: LL HTD 14M 40 GLAS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LL HTD 14M 40 GLAS.

Supporto tecnico