Cinghia dentata / Powergrip / aperta, 30m / XL / gomma / fibra di vetro, acciaio / GATES

Cinghia dentata / Powergrip / aperta, 30m / XL / gomma / fibra di vetro, acciaio / GATES
· L'elevata precisione di posizionamento rende il nastro ideale ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi
· Stabilità della lunghezza grazie all'uso di elementi di di trazione ad alto modulo Facile da fissare con i dispositivi di fissaggio
· Non richiede manutenzione: non è necessario ritensionare di ritensionamento, non è necessaria la lubrificazione
· Esclusiva metodologia di produzione a taglio rettilineo: cordone perpendicolare ai denti del nastro
· Intervallo di temperatura: da -30°C a +100°C (PowerGrip™) e da -54°C a +85°C (Poly Chain®)

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9314-10025
9314-10026
9314-10085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

7.07 €

1 12 giorni 541257134146118.0

10.65 €

1 12 giorni 541257134147827.0

8.92 €

30 12 giorni 541257134165223.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Materiale anima Cordone di vetro Gamma di temperatura (min.)(°C) -54
Gamma di temperatura (max.) 85 Passo(mm) 5.08 Numero tariffa doganale 40103900

Supporto tecnico