Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9270-01141 |
PCC 8MGT-416-30 |
PCC 8MGT-544-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
192.68 € | 1 | 12 giorni | 5414465637476 | 80.0 | ||
158.50 € | 1 | 12 giorni | - | 53 | ||
168.48 € | 1 | 12 giorni | - | 63.0 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Materiale anima | Carbonio | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (max.) | 85 | Passo(mm) | 8 | Numero tariffa doganale | 39269097 |
Configura
Proprietà di base
GTIN/EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali