Cinghia dentata / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / GATES

Cinghia dentata / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / GATES
· Potenza nominale notevolmente aumentata
· Azionamento positivo ad alta efficienza
· Non richiede manutenzione: nessuna lubrificazione o ritensionamento
· Risparmio di spazio, peso e denaro
· Gamma di temperature: da -54°C a +85°C
· Si adatta perfettamente alle pulegge Poly Chain® con profilo GT
· Disponibile su richiesta nella versione PowerPainT™, per eliminare il rischio di contaminazione della vernice (vedere pag. 40)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC2 8MGT-1280-30
PC2 8MGT-1440-50
PC2 8MGT-800-26
PC2 14MGT-1190-58
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale anima Passo
(mm)
Peso
(g)

268.57 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide8192.0

522.87 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide8348.0

222.03 €

1 12 giorni [Aramide] Kevlar810.1

964.13 €

1 12 giorni [Aramide] Kevlar14520.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (min.)(°C) -54 Gamma di temperatura (max.) 85
Numero tariffa doganale 39269097

Supporto tecnico