Cinghia a V a doppia sezione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BB/HBB 2126 (BB81)
BB/HBB 3810 (BB150)
BB/HBB 6130 (BB240)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Peso
(g)

60.43 €

1 17 giorni 2126568

100.98 €

1 17 giorni 38101200

171.72 €

1 17 giorni 61301637

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 60 Profilo BB/HBB
Altezza(mm) 13 Larghezza(mm) 17 Materiale Miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103900

Supporto tecnico