Cinghia di alimentazione, Multibelt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3V 530/3
3V 710/5
5V 1900/5
6779480740
SPA 2240/5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di colonne Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

78.90 €

1 17 giorni 3 file13463V89401039007

150.15 €

1 17 giorni 5 file18033V8940103900395

821.42 €

1 17 giorni 5 file19005V131640103900730

165.20 €

1 17 giorni 4 file1700SPA1312.7401032001326

267.88 €

1 17 giorni 5 file2240SPA1312.7401034002185

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -40 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 80 Materiale Miscela di elastomeri

Supporto tecnico